ctrlX AUTOMATION – 驅動器和運動控制系統

ctrlX AUTOMATION – 驅動器和運動控制系統

PLC 和運動控制系統以及伺服驅動器和馬達

驅動器和運動控制系統 –
高度精確地動態執行機器運動

使用者可以使用 ctrlX AUTOMATION 解決各種自動化任務:從簡單的 PLC 應用程式到笛卡爾處理任務,再到高度動態的機器運動控制。要實現這一點,就需要 PLC 或運動控制系統以及模組化伺服驅動器。

ctrlX AUTOMATION – ctrlX MOTION

ctrlX MOTION

ctrlX MOTION 是全能型產品,能夠以高精度、簡單、安全且靈活的方式解決各種挑戰。所有這一切都只需要一套運動控制核心:從簡單的單軸應用到大量生產系統,使用者總能找到安裝空間、功能和成本效益方面的最佳解決方案。運動、機器人或 CNC:ctrlX MOTION 以高度可擴充的方式覆蓋可能需要執行的各式運動任務。

入門相當簡單:基於 Web 的工程可促進快速簡便調試,而圖像化的程式設計可以透過直觀的方式建立應用程式,不需要事先接受培訓。在操作精靈的支援下,所需的技術功能也可以快速簡便地在要求嚴苛的應用場景下操作。

前往 Rexroth Store

更多關於 ctrlX MOTION 的資訊
更多關於 ctrlX MOTION 的資訊
ctrlX AUTOMATION – ctrlX PLC

ctrlX PLC

ctrlX PLC 提供可擴充的 PLC 控制解決方案,將傳統 PLC 自動化的優勢與物聯網的通訊和功能需求相結合。這套開創性的 ctrlX PLC 軟體不僅功能強大,而且非常靈活。事實上,這套軟體擁有適用於基本、標準和進階任務的多種可擴充層級,因此始終是不同規模專案的理想解決方案。

由於這套軟體整合在基於 Linux Ubuntu Core 嵌入式作業系統並具有即時擴充功能的 ctrlX AUTOMATION 開放式自動化系統中,因此可以透過應用程式新增擴充功能,而不會產生任何問題。這意味著 ctrlX PLC 可依據需求來進行客製化,以適應任何任務。 現成的功能模組、程式模板以及透過 REST 介面自動產生程式碼也能夠提高工程設計的效果和效率。

前往 Rexroth Store

更多關於 ctrlX PLC 的資訊
更多關於 ctrlX PLC 的資訊
ctrlX AUTOMATION – ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE 是最精簡的模組化驅動系統。使用者不僅可以最大限度地縮減安裝空間,並以最大化的可擴充性功能。無論是入門級還是高階產品:這套系統能夠快速便捷地操作,依據需求而成長,經濟且客製化的解決方案。這套驅動系統覆蓋了簡單的單軸應用和複雜的多軸機器系統。使用者可將所有系統元件自由組合。可擴充的驅動產品組合包括變頻器、單軸和雙軸逆變器、DC/DC 轉換器以及整流器和再生電源。

這套驅動系統可與不同的伺服馬達相互搭配使用。利用新型 MS2N/MS2E/MS2S 同步伺服馬達,使用者可以明顯感受到工業 4.0 解決方案的優勢,例如更大的扭力、更高的速度、更精簡的設計以及全新的即時狀態監控。

前往 Rexroth Store

更多關於 ctrlX DRIVE 的資訊
更多關於 ctrlX DRIVE 的資訊

想瞭解更多資訊嗎?歡迎觀看我們的影片。

ctrlX MOTION – 運動、機器人和 CNC 軟體

ctrlX DRIVE – 最緊湊的驅動系統

ctrlX AUTOMATION – 下載

下載

如果您想要深入瞭解 ctrlX AUTOMATION,請下載我們的白皮書或閱讀 ctrlX AUTOMATION 雜誌!

前往下載

聯絡我們

您是否想要聯絡 Bosch Rexroth 或 Bosch Rexroth 合作夥伴來深入瞭解 ctrlX AUTOMATION?尋找有關銷售、服務和訓培訓的相關聯絡資訊。

取得聯絡

更多產品

ctrlX AUTOMATION – 控制器

控制器

ctrlX AUTOMATION 產品組合針對基於 PLC 的應用、物聯網案例以及 HMI 和安全功能提供了多元化的控制解決方案。

更多關於控制器的資訊
ctrlX AUTOMATION – 軟體

軟體

ctrlX AUTOMATION 自動化工具配套透過 Linux 作業系統提供可靠實用的工程軟體和工具以及最大化的靈活開放性。

更多關於軟體的資訊
ctrlX AUTOMATION – 傳輸系統

傳輸系統

ctrlX AUTOMATION 產品組合提供了傳輸系統可達到高效率的物料和貨品運輸流程。

更多關於傳輸系統的資訊